Joint de juxtaposition pour indice IP66, HPPG01
Hover to magnify image or click to enlarge
Joint de juxtaposition pour indice IP66, HPPG01
Ce joint de juxtaposition pour plaque scelle l'espace entre deux armoires présentant l'indice IP 66 afin de conserver celui-ci.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Video
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour obtenir une étanchéité IP 66 | TYPE 4 (4X), 12, 13 en combinaison avec les modèles CCI06 et CCM04.
- Matériau: EPDM, 5 mm d'épaisseur.
- Unité de livraison: Un cadenas compatible avec toutes les dimensions d'armoire.
- Avantage : le degré de protection IP66 pour armoires montées, peu importe leurs dimensions, est possible en utilisant le joint de jonction, HPPG01, et les supports de compartiment standard, CCI06 et CCM04
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.