Boîtiers à boutons-poussoirs QLine D de type 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Boîtiers à boutons-poussoirs QLine D de type 4X
Utilisés pour installer et isoler les boutons-poussoirs de 30,5 mm ou 22,5 mm dans des environnements hostiles, les boîtiers QLine D ont des formes moulées avec des vis de couvercle encastrées pour un aspect moderne.
Normes industrielles
Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12, 13; N° E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12, 13; No. E61997
Enclosure flammability evaluated per UL 508A
CEI 60529, IP67
CSA File Number 42186: Type 4, 4X, 12
IEC 60529, IP67
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Un matériau en polycarbonate résistant aux chocs est utilisé pour le boîtier et le couvercle
- Le matériau polycarbonate est facile à percer, limer ou scier
- Les parois latérales droites permettent de regrouper des armoires multiples
- Les vis de couvercle captives à tête en croix sont en acier inoxydable
- Trous de montage moulés directement à côté des vis du couverccle
- Vis de couvercle protégées par des capuchons amovibles esthétiques et résistants au vandalisme
- Plaquettes intérieures moulées pour le montage des panneaux, rails ou autres composants en option
- Un joint de mousse en place sans soudure assure l’étanchéité à l’eau et à la poussière
- Vis à souder fournies pour le montage du panneau en option
- Les panneaux optionnels sont en acier plaqué non peint
- Matériel de montage fourni
- Produit sans halogène
Spécifications
Color | Gris Clair |
Material | Polycarbonate |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Brillance lisse |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.