Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

19-in. Fixed Wall-mount Rack; 19 inch fixed wall mount rack; E19FWM12U20; E19FWM20U20; E19FWM25U20; E19FWM32U20 Hover to magnify image or click to enlarge

Rack 19 po, fixe, montage mural

Solution économique pour les ensembles d’équipements de petit réseau. Les fentes d’attache de câble Velcro® intégrées facilitent l’acheminement des câbles. Expédié en quatre sections faciles à assembler. Velcro est une marque commerciale de Velcro Industries B.V.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

cUL Listed per CSA C22.2 No. 182,4; File No. E230874

cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874

EIA 310-D

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Jet Black
Material Acier doux
Finish Peinture poudre structurée
Color Code RAL 9005
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.