Rack 19 po, fixe, montage mural
Hover to magnify image or click to enlarge
Rack 19 po, fixe, montage mural
Solution économique pour les ensembles d’équipements de petit réseau. Les fentes d’attache de câble Velcro® intégrées facilitent l’acheminement des câbles. Expédié en quatre sections faciles à assembler. Velcro est une marque commerciale de Velcro Industries B.V.
Normes industrielles
cUL Listed per CSA C22.2 No. 182,4; File No. E230874
cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874
EIA 310-D
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Solution économique pour les ensembles d’équipements de petit réseau
- Les fentes d’attache de câble Velcro® intégrées facilitent l’acheminement des câbles
- Expédié en quatre sections faciles à assembler
- Velcro est une marque commerciale de Velcro Industries B.V.
Spécifications
Color | Jet Black |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 9005 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.