Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

DSG-636 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Tiroir monté sur cornières

Le tiroir monté sur cornières de rack est pour un montage avant sur cornières de rack de 19-po La boîte intégrale contient le tiroir et protège l’équipement interne environnant. Il s’étend sur 330 mm (13 pouces) sur des paliers à roulement à billes. Poignée avant et serrure à clé. Le matériel de montage est inclus.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.