Étagère coulissante à montage en rack
Hover to magnify image or click to enlarge
Étagère coulissante à montage en rack
L’étagère coulissante en rack permet un accès facile aux dispositifs montés sur étagère. L’étagère est en acier calibre 16 avec supports en acier calibre 12. Elle se monte sur la surface avant des cornières avants et arrières. Une fois montée directement sur un cadre, la charge de base est de 68 kg (150 lb) avec quatre cornières et de 34 kg (75 lb) avec montage sur les cornières avants. Les accessoires de rack plus courts que la profondeur de l’armoire peuvent être montés sur les cornières de cadre ou les supports de cadre fixés aux sangles grillagées. Ces éléments doivent être commandés séparément.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- L’étagère est en acier calibre 16 avec supports en acier calibre 12
- Se monte sur la surface avant des cornières de rack avants et arrières
- La charge de base est de 68 kg (150 lb) avec quatre cornières montées directement sur les cadres verticaux ; charge de base réduite à 34 kg (75 lb) avec montage sur les cornières avants uniquement
- Les accessoires de rack plus courts que la profondeur de l’armoire peuvent être montés sur les cornières de cadre ou les supports de cadre fixés aux sangles grillagées. Ces éléments doivent être commandés séparément.
Spécifications
Thickness | 1.52 mm |
Thickness | 16 ga |
Finish | Peinture poudre structurée |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.