Armoire de sectionnement externe à haut courant Sequestr, type 4X
Isoler les sectionneurs et disjoncteurs de haute intensité dans l’armoire de sectionnement externe Sequestr pour atténuer les incidents d’arc électrique. À installer sur des armoires de sectionnement à montage au sol ou autoportantes pour limiter l’exposition aux sources d'énergie entrantes. When the disconnect handle is turned OFF, there is no live power on the load side cables passing through to the main enclosure. The Sequestr enclosure is sized for use with up to 800A cable operated disconnect switches or breakers dependent on NEC 430.10(B), and is designed to fit with bulletins A35S, A28S4 and A21S4 main enclosures. Consultez le manuel d’installation pour la configuration de montage et le schéma des trous.
Normes industrielles
Homologué UL 508A; Type 3R, 4, 4X, 12; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997
CEI 60529, IP66
IEC 60529, IP66
Fonctions
- Joints entièrement soudés et lisses
- Lorsque la poignée de sectionnement est placée sur ON, les portes de l’armoire principale se verrouillent pour empêcher l’ouverture sous tension
- Supports de poignée de sectionneur sur l’armoire principale
- Conçue pour loger des sectionneurs à commande par câble
- Conserve l'homologation UL de l’armoire principale
- Verrou à trois points avec fente et quart de tour ; poignée cadenassable expédiée séparément pour assurer un niveau de sécurité additionnel
- Panneau arrière conducteur inclus
- Avec charnières sur le côté droit
- Porte amovible avec charnières dissimulées en acier inoxydable pour un aspect propre et esthétique
- Provision de collage sur la porte
- Matériel de montage et de verrouillage inclus
Spécifications
Finish | Brushed #3 |
Material | Acier inox 304 |
Color | n/a |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.