Sous-panneau à montage latéral
Hover to magnify image or click to enlarge
Sous-panneau à montage latéral
Les panneaux à montage latéral peuvent être installés sur les parois intérieures des cadres. Matériel de montage inclus.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Acier de calibre 12, finition conductrice ou peinte en blanc
- Le matériel de montage est inclus ; finition plaquée
Spécifications
Thickness | 2.66 mm |
Thickness | 12 ga |
Finish | Peinture poudre structurée |
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche commerciale
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.