Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

SnglSideShelf19bw Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Étagère à un côté

L’étagère unilatérale se monte sur des angles de rack de 19 po pour loger l’équipement de réseau voix/données. Veuillez noter que la charge de base est de 75 lb (34 kg)

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Code RAL 9005
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.