Étagère unilatérale en aluminium solide
Hover to magnify image or click to enlarge
Étagère unilatérale en aluminium solide
L’étagère unilatérale en aluminium massif se monte sur une armoire ou sur un rack à cadre ouvert 19 pouces, elle peut également être montée au mur. Veuillez noter que la charge de base est de 100 lb (45,4 kg).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- L’étagère unilatérale en aluminium solide se monte sur une armoire ou sur un rack à cadre ouvert de 19 pouces, elle peut également être montée au mur.
- Veuillez noter que la charge de base est de 100 lb (45,4 kg).
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.