Étagère unilatérale en acier solide
Hover to magnify image or click to enlarge
Étagère unilatérale en acier solide
L’étagère unilatérale en acier massif se monte sur la bride avant ou arrière du rack à cadre ouvert, supportant l’équipement qui n’est pas monté dans les cornières du rack. Elle utilise 3U d’espace rack et a une charge de base de 150 lb. (68 kg).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- L’étagère unilatérale en acier massif se monte sur la bride avant ou arrière du rack à cadre ouvert, supportant l’équipement qui n’est pas monté dans les cornières du rack.
- Elle utilise 3U d’espace rack et a une charge de base de 150 lb. (68,0 kg)
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.