Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Ga20 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Slides

Heavy-duty ball bearing, plated three-section Slides are 16-in. (406-mm) long and allow 17-in. (423-mm) extension. They are attached to supports that mount between two pairs of rack-mounting angles that have accessory mounting legs. Mounting hardware is furnished. Equipment 16.75-in. (425-mm) wide can be mounted between Slide assemblies installed on 19-in. rack angles. A pair of Slides can support up to 160 lb. at the extended position when load is distributed evenly along the 16-in. (406-mm) Slide length. Requires Rack Angle Adapter Bracket to fit ProLine. Needs to be used with the Rack Angle Adapter Bracket (PBRAA, PBRAA19 or PBRAA24).

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.