Glissières
Hover to magnify image or click to enlarge
Glissières
Heavy-duty ball bearing, plated three-section Slides are 16-in. (406-mm) long and allow 17-in. (423-mm) extension. Elles sont fixées à des supports qui se fixent entre deux paires de cornières de montage en rack dotées de pieds de montage.. Le matériel de montage est fourni. L’équipement de 425 mm (16,75 po) de large peut être monté entre des ensembles de glissières installés sur des cornières de rack de 19 po. Une paire de glissières peut supporter jusqu’à 160 lb. en position étendue lorsque la charge est répartie uniformément le long de la glissière de 406 mm (16 po.). Nécessite un support adaptateur de cornières de rack pour ProLine. Needs to be used with the Rack Angle Adapter Bracket (PBRAA, PBRAA19 or PBRAA24).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Glissière plaquée avec roulement à billes robuste ; trois sections, 16 po (406 mm) de long, avec extension de 17 po (423 mm)
- Se fixe à des supports qui se montent entre deux paires de cornièrees de montage en rack dotées de pieds de montage.. Needs to be used with the Rack Angle Adapter Bracket (PBRAA, PBRAA19 or PBRAA24).
- Le matériel de montage est fourni
- L’équipement de 425 mm (16,75 po) de large peut être monté entre des ensembles de glissières installés sur des cornières de rack de 19 po. Une paire de glissières peut supporter jusqu’à 160 lb. en position étendue lorsque la charge est répartie uniformément le long de la glissière de 406 mm (16 po.).
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.