Boîte de répartition, type 1
Hover to magnify image or click to enlarge
Boîte de répartition, type 1
Le boîtier de répartition, type 1, divise les conducteurs du circuit d’alimentation en plusieurs circuits de dérivation et est livré avec des borniers préinstallés pour les systèmes de distribution d’énergie à trois et quatre fils.
Normes industrielles
CEI 60529, IP30
NEMA/EEMAC Type 1
IEC 60529, IP30
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Différentes quantirés et dimensions de débouchures sont fournis sur les quatre côtés : voir le tableau des dimensions et de l'espacement des débouchures
- Couvercles à charnière
- Trous de montage à l’arrière
- Comprend une cosse de mise à la terre
- Accessoire de répartition de mise à la terre (barre de mise à la terre) disponible
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.