Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

SSLargeFoldingShelf Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Stainless Steel Folding Shelf Type 4X

Stainless Steel Folding Shelf is an ideal accessory to support laptop computers, monitoring units and other equipment used to install and maintain electrical components in an enclosure. The shelf can be installed on the inside or outside surface of Free-stand or Floor-Mount enclosures (except ProLine). It automatically locks in the horizontal position when raised. When not in use, the shelf takes up minimal space and folds to 1.00 in. (25 mm) from the mounting surface.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.