Étagère pliante en acier inoxydable, type 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Étagère pliante en acier inoxydable, type 4X
L’étagère pliante en acier inoxydable est un accessoire idéal pour supporter les ordinateurs portables, les unités de surveillance et autres équipements utilisés pour installer et entretenir les composants électriques dans une armoire. L’étagère peut être installée à l’intérieur ou à l’extérieur des armoires posées au sol ou à montage au sol (sauf ProLine). Elle se verrouille automatiquement en position horizontale lorsqu’elle est soulevée. Lorsqu’elle n’est pas utilisée, l’étagère prend très peu de place et se replie à 25 mm (1 po) de la surface de montage.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Préserve la classification UL/CSA type 4, 4X et 12 lorsqu’elle est correctement installée dans une armoire HOFFMAN
Spécifications
Finish | Brushed #3 |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.