Étagère de clavier/moniteur en acier
Hover to magnify image or click to enlarge
Étagère de clavier/moniteur en acier
L’étagère pour clavier/moniteur en acier est conçue pour accueillir un moniteur et un clavier dans un design ergonomique. L’étagère se monte sur la bride avant d’un rack à cadre ouvert, mais peut être montée dans un coffret si les angles de rack sont ajustés en arrière pour le dégagement de la porte. Utilise un rack 3U, possède des versions de rack à 19 et 23 pouces et une charge de base prévue de 91 kg (200 lb)
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- L’étagère pour clavier/moniteur en acier est conçue pour accueillir un moniteur et un clavier dans un design ergonomique
- L’étagère se monte sur la bride avant d’un rack à cadre ouvert, mais peut être montée dans un coffret si les angles de rack sont ajustés en arrière pour le dégagement de la porte
- Utilise un rack 3U, possède des versions de rack à 19 et 23 pouces et une charge de base prévue de 91 kg (200 lb)
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.