Syspend 281-MAX Ergo Slide avec plateau pour clavier
Hover to magnify image or click to enlarge
Syspend 281-MAX Ergo Slide avec plateau pour clavier
Le Syspend 281-MAX Ergo Slide avec plateau pour clavier peut pivoter sans outil et s’ajuster de haut en bas. Peut être utilisé avec un système de bras de suspension ou un système autoportant.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Video
Fonctions
- Tapis de souris étendu vers la gauche ou la droite
- Le raccordement se fait par traitement mécanique sur le tube
- Deux pièces moulées par injection plastique (pièces communes) sont reliées
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche commerciale
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.