Plateau pour souris Syspend 281-MAX Ergo Slide
Hover to magnify image or click to enlarge
Plateau pour souris Syspend 281-MAX Ergo Slide
Le Syspend 281-MAX Ergo Slide avec plateau pour souris peut pivoter sans outil et s’ajuster de haut en bas. Peut être utilisé avec un système de bras de suspension.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Video
Fonctions
- Le plateau pour souris peut être monté sur toutes les versions actuelles de plateaux pour clavier
- Les dimensions maximales de la souris sont de 68 x 43 mm (2,68 x 1,69)
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche commerciale
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.