Socle Syspend 281-MAX Flex
Hover to magnify image or click to enlarge
Socle Syspend 281-MAX Flex
Le socle Syspend 281-MAX Flex offre une solution de piédestal pour les postes d’opérateur afin d’offrir des positions flexibles, une maniabilité et également une stabilité en production. Choisissez la plaque d’adaptation adaptée aux besoins de votre application.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Video
Fonctions
- Montez les roulettes sur le bas pour pouvoir rouler avec le socle Flex.
- Montez les pieds réglables sur le bas pour aider à sécuriser le socle Flex.
- Un maximum de 4 poids supplémentaires peut être installé pour aider à stabiliser le socle Flex
- Vis de mise à la terre intégrées
- Beaucoup d’espace pour l’acheminement de câbles
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche commerciale
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.