Adaptateur de tube, S2MTA
Hover to magnify image or click to enlarge
Adaptateur de tube, S2MTA
L’adaptateur de tube Syspend 281-Max se fixe au tube avec des kits de vis internes et offre des trous de montage à l’extrémité où le tube a été coupé. Utiliser l’adaptateur de tube lorsque le tube est coupé à longueur et qu’il n’est pas souhaitable de percer et de tarauder de nouveaux trous dans le tube. Installer l’adaptateur de tube sur le côté boîtier uniquement.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Video
Fonctions
- Le joint et le matériel de montage sont inclus
- Le système de bras Syspend 281 HMI assemblé a une charge maximale de 281 livres (127,7 kg)
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.