Couvercle de base pour IHM Syspend sanitaire
Hover to magnify image or click to enlarge
Couvercle de base pour IHM Syspend sanitaire
Le couvercle de support de socle de l’IHM Syspend sanitaire s’installe sur le support de base fixe (non compatible avec le support de base rotatif) et fournit un moyen de couvrir tous les composants de montage exposés. Il vous suffit de l’encliqueter sur le support de base.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Acier inoxydable poli de type 304
- Non compatible avec le support de base rotatif pour IHM Syspend sanitaire
- Le joint et le matériel de montage sont inclus
- Le système de bras IHM Syspend sanitaire assemblé a une charge maximale de 90 livres (40,8 kg)
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.