Support de base fixe pour IHM Syspend sanitaire
Hover to magnify image or click to enlarge
Support de base fixe pour IHM Syspend sanitaire
Le support de base fixe pour IHM Syspend sanitaire fournit un moyen de fixer un tube à un mur, au sol ou sur une machine. La méthode de fixation Syspend-Lok empêche les tubes de tourner et de sortir des raccords et assure une connexion étanche.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Acier inoxydable poli de type 304
- Comprend 4 vis de réglage qui permettent de mettre à niveau l’ensemble du système de suspension
- Les fixations de montage en surface ne sont pas inclues
- Couvercle de support de base optionnel disponible pour couvrir tous les composants de montage exposés
- La tête de clé anglaise Syspend-Lok est incluse pour fixer le support de base aux tubes
- Une clé à sangle ou clé à molette à ouverture 80 mm ou supérieure peut également être utilisée
- Le système de bras IHM Syspend sanitaire assemblé a une charge maximale de 90 livres (40,8 kg)
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.