Raccord pivotant IHM Syspend sanitaire
Hover to magnify image or click to enlarge
Raccord pivotant IHM Syspend sanitaire
Le raccord pivotant IHM Syspend sanitaire permet de fixer une armoire à un tube, ce qui permet une rotation de l’armoire de 330 degrés. La méthode de fixation Syspend-Lok empêche les tubes de tourner et de se retirer des raccords et fournit une connexion étanche.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Acier inoxydable poli de type 304
- La tête de clé anglaise Syspend-Lok est incluse pour fixer le raccord aux tubes
- Une clé à sangle ou clé à molette à ouverture 80 mm ou supérieure peut également être utilisée
- Le système de bras IHM Syspend sanitaire assemblé a une charge maximale de 90 livres (40,8 kg)
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.