Poteau à déplacement vertical Syspend avec boîtier de jonction
Hover to magnify image or click to enlarge
Poteau à déplacement vertical Syspend avec boîtier de jonction
Le poteau à déplacement vertical Syspend avec boîtier de jonction permet de monter des bras Syspend VL et VHD Motion lorsqu’une surface structurelle n’est pas disponible. Il permet de monter une armoire IHM reliée aux bras Syspend VL et VHD Motion sur un poteau.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Tube structurel à paroi épaisse de 3,5 po soudé à une base épaisse 12 x 12 x 3/8 po
- Fournit un point d'ancrage et une boîte de tirage pour le câblage de l’alimentation et de réseau
- Comprend le coupleur intérieur CAT5 et des borniers avec sécurité manuelle
- Deux sorties de conduit disponibles à 1/2 po ou 3/4 po
- Le couvercle étanche du panneau de calibre 16 sur le boîtier de jonction peut être utilisé pour un montage supplémentaire de conduit
- Tough, molded ABS junction box is contoured to fit the post and is fluted into the post to protect cables
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.