Bras Syspend VL-Motion, type 4
Hover to magnify image or click to enlarge
Bras Syspend VL-Motion, type 4
Le bras Syspend VL-Motion est un bras de suspension à déplacement vertical permet de relever, abaisser et repositionner sans effort une armoire IHM. Le contrepoids du ressort à gaz peut être ajusté pour des charges de 30 à 100 lb. La poignée de déverrouillage et le mécanisme de verrouillage sont idéaux pour les applications dans lesquelles les vibrations de la machine peuvent poser problème. Poignée de déverrouillage pour le bras incluse, requise pour actionner le bras.
Normes industrielles
Maintient la conformité l’armoire NEMA type 4 et 12 et CEI IP66 lorsque correctement installé conformément aux instructions de HOFFMAN.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le contrepoids à ressort à gaz interne réglable sur site supporte des charges de 30-100 lb.
- Les ressorts à gaz sont réglés à la pression maximale (charge de 100 lb) et la force de levage peut être réduite grâce à un capuchon d’accès scellé en haut du bras
- La force de levage ne peut pas être augmentée une fois la pression du ressort réduite
- Hauteur verticale réglable jusqu’à 13 po
- La poignée de déverrouillage verrouille automatiquement le bras en place lorsqu’il est repositionné verticalement
- Se connecte facilement à une armoire IHM à l’aide d’une découpure de montage d’armoire de 60 mm x 60 mm (l’armoire doit être commandée séparément)
- Le chemin de câble interne de 1,4 po maintient l’indice de protection de l’armoire de type NEMA 4 et 12 et protège les fils et les câbles
- Les surfaces de montage avec joints aux deux extrémités du bras maintiennent l’intégrité de l'étanchéité du joint
- L’armoire et le bras peuvent être pivotés à 320 degrés
- L’adaptateur de montage est requis avec des options de montage mural, de montage sur machine et de montage supérieur sur poteau.
- Poteau optionnel disponible
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.