Gestion de la condensation thermoélectrique
Hover to magnify image or click to enlarge
Gestion de la condensation thermoélectrique
La gestion de condensation thermoélectrique évacue la condensation jusqu’au fond de l’armoire via un drain d’évacuation. Comprend tout le matériel requis et le drain d’évacuation.
Normes industrielles
Maintient la classification UL/cUL type 3R, 12, 4 et 4X lors d’une installation correcte
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Évacue la condensation vers le bas de l’armoire via le drain d’évacuation (drain d’évacuation inclus avec l’ensemble)
- Utilise les trous de montage existants et les fixations du refroidisseur thermoélectrique qui ne nécessitent aucun montage supplémentaire
- Maintient l’intégrité de l’armoire de type 4 ou de type 4X
- Les articles se terminant par SS4 sont en acier inoxydable
- Les articles se terminant par NM sont non métalliques
Spécifications
Color | Gris Clair |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.