Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

ULTRXMO1NTI_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

Kit de support de montage Ultrx

Le kit de support de montage peut être installé sur site. Matériel de montage en acier inoxydable type 316 inclus. Quatre supports de montage par kit.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Maintains UL 508A Listed; Type 3, 3R, 4, 4X, 13; File No. E61997

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.