Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

FiberglassUltrxGroupSm Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Ultrx type 4X

Avec une protection exceptionnelle contre la corrosion et les éléments atmosphériques, la conception moderne moulée et gaufrée des boîtiers en fibre de verre Ultrx en font le modèle le plus élégant et esthétique de sa catégorie.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Inflammabilité de l’armoire selon UL 508A

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E619977

Enclosure flammability evaluated per UL 508A

Window flammability evaluated per UL 508A

CSA référence 42186 : Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

CSA File No. 42186: Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Material Acier
Color Gris Clair
Color Code RAL 7035
Finish Lisse et mate
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.