Ultrx type 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Ultrx type 4X
Avec une protection exceptionnelle contre la corrosion et les éléments atmosphériques, la conception moderne moulée et gaufrée des boîtiers en fibre de verre Ultrx en font le modèle le plus élégant et esthétique de sa catégorie.
Normes industrielles
Inflammabilité de l’armoire selon UL 508A
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E619977
Enclosure flammability evaluated per UL 508A
Window flammability evaluated per UL 508A
CSA référence 42186 : Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
NEMA/EEMAC Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
CSA File No. 42186: Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le matériau en fibre de verre moulée par compression présente d’excellentes qualités de résistance aux températures et aux produits chimiques et présente des propriétés physiques exceptionnelles, notamment une résistance aux chocs
- La fibre de verre est facile à percer, limer ou scier
- Un joint de mousse continu assure l’étanchéité à l’eau et aux poussières
- L’armoire peut pivoter sur 180 degrés pour le montage des charnières à gauche et à droite
- Les protections pare-gouttes moulées standards sur chaque armoire
- La fenêtre en polycarbonate résistant aux chocs est collée de façon permanente
- Des supports de montage en fibre de verre et des vis de montage en acier inoxydable sont fournis avec chaque armoire
- La conception unique de la charnière permet une ouverture de porte de 180 degrés standard avec une ouverture maximale de 270 degrés
- Les charnières de porte sont remplaçables
- Type de verrou quart de tour en acier 316 inoxydable
- Poignée de verrouillage en option disponible
- Bornes DIN moulées
- Les bossages moulés sur la porte fournissent des possibilités de montage additionnelles.
- Les rails de montage intégrés permettent un réglage illimité du panneau avant vers l’arrière
- Le porte-documents en option est un thermoplastique à haute résistance aux chocs
Spécifications
Material | Acier |
Color | Gris Clair |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Lisse et mate |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Référence supplémentaire
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.