Panneau de séparation universel pour armoire autoportante de type 1
Hover to magnify image or click to enlarge
Panneau de séparation universel pour armoire autoportante de type 1
Le panneau de séparation universel offre une solution de type 1 pour réduire les risques électriques tels que les chocs ou arcs électriques en ajoutant une barrière physique à l’intérieur de l’armoire pour séparer les composants haute tension des composants basse tension. Conçu pour s’adapter aux armoires autoportantes ou montées au sol avec poteau central, la séparation permet de minimiser le risque de contact accidentel ou d’exposition aux composants haute tension tout en permettant accéder aux équipements basse tension tels que les contrôles et les dispositifs de programmation.
Normes industrielles
UL 508A Listed; Type 1; File Number E482010
cUL Listed per CSA C22.2 No. 14-18; Type 1; File Number E482010
NEMA/EEMAC type 1
IEC 60529, IP20
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Respecte les exigences de construction UL type 1 lors de l’installation dans une armoire nVent HOFFMAN
- Plaques de séparation supérieure et inférieure incluses pour une séparation complète
- La plaque de séparation principale a une extension de 6 po pour plus de flexibilité lors du montage
- Charnières à ouverture rapide pour sécuriser la plaque de séparation principale sur la plaque de séparation supérieure et simplifier l’installation
- Tige de mise à la terre sur la plaque de séparation principale
- Conçu pour s’adapter aux bulletins suivants : A21 (à l’exception des armoires CPX), A28M2, A28MM, A4L3D, A4L3, A4L, A21S4 (à l’exception des armoires CPX), A28S4, A4S2, A4S3, A4SL
- Monter sur le montant central amovible ou soudé d’une armoire ; le panneau de séparation ne peut pas être installé dans les armoires autoportantes ou montées au sol qui n’ont pas de montant central
- Matériel et supports de montage inclus
Spécifications
Finish | Peinture poudre structurée |
Material | Acier doux |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.