Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Barrier Panel Assypnt Barrier Panel Painted White Hover to magnify image or click to enlarge

Panneau de séparation universel pour armoire autoportante de type 1

Le panneau de séparation universel offre une solution de type 1 pour réduire les risques électriques tels que les chocs ou arcs électriques en ajoutant une barrière physique à l’intérieur de l’armoire pour séparer les composants haute tension des composants basse tension. Conçu pour s’adapter aux armoires autoportantes ou montées au sol avec poteau central, la séparation permet de minimiser le risque de contact accidentel ou d’exposition aux composants haute tension tout en permettant accéder aux équipements basse tension tels que les contrôles et les dispositifs de programmation.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

UL 508A Listed; Type 1; File Number E482010

cUL Listed per CSA C22.2 No. 14-18; Type 1; File Number E482010

NEMA/EEMAC type 1

IEC 60529, IP20

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finish Peinture poudre structurée
Material Acier doux
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.