Universal Free-Stand Side Panel
Hover to magnify image or click to enlarge
Universal Free-Stand Side Panel
Side Panels can be added to any two-bayed surfaces for additional panel space without effecting the type rating.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Side Panels can be added to provide additional panel space without affecting the type rating.
Spécifications
Finish | Peinture poudre structurée |
Material | Acier doux |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.