Panneaux supérieur et inférieur ajourés | Armoires au sol, DPCV
Hover to magnify image or click to enlarge
Panneaux supérieur et inférieur ajourés | Armoires au sol, DPCV
L'esthétique et la classe IP de l'armoire sont maintenues grâce au montage d'un jeu complet de portes et panneaux. Les panneaux de ventilation offrent également une ventilation naturelle.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Pour couvrir l'espace restant en haut et en bas. Pourvu d'ouies de ventilation pour une meilleure dissipation de la chaleur dans les armoires de distribution. À combiner avec les panneaux/portes partielles DP/DPP
- Matériau: Tôle d'acier 1
- Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.
- Protection: Conforme IP 20. Livré sans joint.
- Instructions de montage: Un panneau DPCV couvre 200 mm de l'armoire en hauteur. Si on utilise un panneau DPCV pour une armoire de 2000 mm de haut, un espace de 1800 mm reste donc pour les panneaux/portes partielles.
- Unité de livraison: 2 panneaux avec accessoires de montage.
- Used in combination with horizontal dividers CDH/CDHK
- Exigences de montage : DPCV covers 200 mm in height of the enclosure; so for a 2000 mm high enclosure when DPCV is used, there is 1800 mm space left for partial doors/panels
- Two panels with mounting accessories
Spécifications
Thickness | 0.07 in |
Thickness | 1.75 mm |
Color | Gris Clair |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.