Gestion de câbles verticale 2
Hover to magnify image or click to enlarge
Gestion de câbles verticale 2
Pour l’acheminement et le groupement des câbles. Se fixe verticalement aux sangles grillagées ou aux canaux de montage. Le kit trois pièces s’ajuste pour s’adapter à la hauteur du rack et élimine le besoin d’une sangle grillagée centrale. Comprend 10 serre-câbles en Velcro™ noirs de 8 pouces (203 mm) de long.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Pour l’acheminement et le groupement des câbles
- Se fixe verticalement aux sangles grillagées ou aux canaux de montage
- Le kit trois pièces s’ajuste pour s’adapter à la hauteur du rack et élimine le besoin d’une sangle grillagée centrale
- Comprend 10 serre-câbles en Velcro™ noirs de 8 pouces (203 mm) de long
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.