Pare-soleil mural, type 4 et 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Pare-soleil mural, type 4 et 12
Le pare-soleil mural protège les armoires extérieures contre la surchauffe et le soleil, la pluie et la neige. Le haut, les côtés et l’arrière des armoires sont protégés ; la finition à peinture blanche protège contre la chaleur solaire. Deux jeux de profilés de montage entièrement réglables sont fournis pour monter tout type d’armoire murale qui tient dans le pare-soleil. Convient à la plupart des armoires murales et des boîtiers de jonction Concept, Inline et NEMA Type 4 (c.-à-d. Bulletin A51NF et A51FL)
Normes industrielles
CEI 60529, IP66
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 12; File No. E61997
IEC 60529, IP66
UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le montage réglable permet à diverses armoires murales de tenir dans le pare-soleil
- Reportez-vous au tableau pour déterminer quel pare-soleil correspond à la taille de votre armoire.
- Les surfaces plaquées du pare-soleil sont recouvertes de peinture.
- Matériel de fixation du pare-soleil sur l’armoire inclus
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.