Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

WatershedFreeDisc Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Armoire de sectionnement autoportante WaterShed, type 4X

L’armoire de déconnexion autoportante nVent HOFFMAN WaterShed en acier inoxydable, avec sa conception unique et sa classification de type 4X, est idéale pour le montage d’équipements électroniques électriques ou de haute technologie dans des environnements soumis à des nettoyages sanitaires, les usines pétrochimiques, les installations de pâtes à papiers et les stations d’épuration des eaux usées.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Type 3, 3R, 4, 4X, 12; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3, 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC : Type 3R, 4, 4X, 12

NEMA/EEMAC: Type 3R, 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finish Brushed #4
Material Acier inox 304
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.