Platines de montage | Armoires au sol, MP
Hover to magnify image or click to enlarge
Platines de montage | Armoires au sol, MP
La plaque de montage en acier contribue à accélérer l'assemblage de l'armoire, dans la mesure où elle peut être facilement usinée et équipée de composants avant d'être montée.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Video
Accessoires
Fonctions
- Description: Platine de montage standard. Peut également être montée sur le côté d'une armoire à l'aide d'un kit MPS ou glissée latéralement grâce au profilé MTS. En cas d'équipements lourds et d'environnements sujets aux vibrations
- Matériau: Acier galvanisé 3 mm.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- Charge maximium: 6000 N.
- Instructions de montage: Utiliser un accessoire MPA pour monter le MP à l'intérieur de l'armoire.
- Utiliser MPA pour monter le MP à l’intérieur de l’armoire ; ajustable en profondeur avec l’accessoire MPD
Spécifications
Thickness | 3 mm |
Thickness | 11 ga |
Finish | Peinture poudre structurée |
Material | Acier doux |
Color | n/a |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
Similaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.