Tablette télescopique charge lourde, SHTH
Hover to magnify image or click to enlarge
Tablette télescopique charge lourde, SHTH
Cette étagère peut être extraite pour permettre l'inspection et l'entretien des composants lourds installés. Elle dispose d'ouvertures de ventilation pour assurer la bonne circulation de l'air à l'intérieur de l'armoire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour faciliter l'accès à l'équipement installé. À monter directement sur le châssis de l'armoire avec poignée intégrée. Montage en sens inverse possible.
- Matériau: Acier zingué 2 mm.
- Charge maximium: 1000 N.
- Unité de livraison: 1 tablette ajourée et 1 paire de glissières télescopiques avec accessoires de montage.
Spécifications
Thickness | 2 mm |
Thickness | 14 ga |
Material | Acier doux |
Color | n/a |
Finish | Peinture poudre structurée |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.