Poignée d'outil pour platine de montage, MPTH
Hover to magnify image or click to enlarge
Poignée d'outil pour platine de montage, MPTH
Conçue pour être utilisée dans n'importe quelle position sur le côté de la platine de montage, cette poignée d'outil permet aux opérateurs de fixer facilement et rapidement les platines de montage au sol, pour plus de sécurité pendant le transport.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Video
Accessoire
Fonctions
- Description: Poignée d'outil permettant de fixer la platine de montage au sol de manière à assurer un transport plus sûr.
- Unité de livraison: Double poignée.
- For extra safety in loaded mounted plate scenarios, the handle is equipped with a screwable pin to be inserted into the mounted plate hole
- Designed to easily and quickly secure floor standing mounting plates for safer transport
- Poignée d'outil permettant de fixer la platine de montage au sol et assurer un transport plus sûr
- Double poignée
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.