Kit di regolazione dell’aria, PLFR
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit di regolazione dell’aria, PLFR
Questo regolatore di pressione aria con quadrante pressione e manometro integrati viene utilizzato per regolare la pressione dell'aria al fine di rendere più efficiente il funzionamento del refrigeratore Vortex. Filtra le particelle e l'acqua di condensa.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Regolatore di pressione aria con quadrante pressione, e manometro per regolare la pressione dell'aria. Filtra l'acqua e le particelle condesated (> 5μ). Ingresso massima pressione 13 bar, e alla massima temperatura massima pressione: 40 °C. Attacco da 1/4 ".
- Fornitura: Regolatore di pressione dell'aria con trappola per l'acqua.
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.