Zoccolo in alluminio, PFAL
Hover to magnify image or click to enlarge
Zoccolo in alluminio, PFAL
Questo zoccolo in alluminio consente il cablaggio senza alcuna restrizione. L'installazione dei cavi risulta semplice poiché lo zoccolo crea uno spazio aggiuntivo al di sotto della cassa.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Consente il cablaggio senza alcuna restrizione. Lo zoccolo è costituito da due profili laterali con frontale asportabile e pannelli posteriori.
- Materiale: Alluminio AlMg3. Profilati 3 mm e panneli 2 mm.
- Finitura: Verniciatura a polvere poliestere RAL 7035.
- Quantità nell'imballaggio: 1 Zoccolo con accessori per il montaggio.
Specifiche
Finish | AlMg3 |
Materiale | Alluminio |
Colore | Grigio Chiaro |
Codice colore | RAL 7035 |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.