Staffe per profili di montaggio in altezza parziale 19", CIC
Hover to magnify image or click to enlarge
Staffe per profili di montaggio in altezza parziale 19", CIC
Queste staffe, per il montaggio di profili parziali da 19" in casse larghe 800 mm, possono essere regolate in altezza e profondità.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Per il fissaggio di profili verticali CIPP (19”) in armadi da 800 mm. Regolabile in profondità ad intervalli di 25 mm usando i profili a scatto CLPK.
- Materiale: Acciaio zincato da 3 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 4 staffe con accessori di montaggio.
Specifiche
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.