Piastra ancoraggio cavo | Casse, CAG
Piastra ancoraggio cavo | Casse, CAG
Questo passacavo a due componenti può essere montato su una vasta gamma di casse. Fissa il cavo in posizione ed elimina eventuali tensioni esterne.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Bussola a due componenti con membrana di tenuta e ancoraggio dei cavi. L'installazione non richiede attrezzi, è auto-regolante per il suo spessore e si fissa con un click. Grazie al suo design compatto si estende solo 5,7 mm al di fuori della cassa su cui è montato. La membrana "pushout" è un sigillo permanente fino a quando non è penetrata da un cavo o un tubo. Adatto per fori in materiali di 0,7 a 3 mm di spessore.
- Materiale: TPE e poliammide 66, senza alogeni.
- Resistenza alla temperatura: -20ºC a +125ºC.
- Finitura: RAL 7035.
- Protezione: IP 67,65, Impermeabile.
- Quantità nell'imballaggio: 50 pezzi.
Specifiche
Colore | Grigio Chiaro |
Materiale | Poliammide |
Codice colore | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Documento di disegno
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Simili
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.