Ingresso Cavi Interno, CCFI
Hover to magnify image or click to enlarge
Ingresso Cavi Interno, CCFI
La gamma CCFI è un sistema di passacavi modulare veloce, sicuro e versatile, dotato di guarnizioni di sicurezza e serracavi per cavi pre-assemblati e non assemblati, con o senza connettori.
Standard industriali
UL 508A Component Recognized; File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Video
Accessori
Related Products
Caratteristiche
- Fornitura: Telaio + inserto per CCFGS
- Descrizione: I passacavi CCFI sono facili e veloci da assemblare. Sono realizzati in robusta plastica rinforzata con fibra di vetro. Con un grado di protezione IP66, la guarnizione in schiuma garantisce una tenuta ottimale. Il sistema viene fornito con inserti predisposti per adattarsi a piccoli anelli di tenuta (CCFGS). Gli anelli di tenuta CCFG devono essere ordinati separatamente. I divisori CCFD possono essere acquistati separatamente se è necessaria una configurazione diversa.
- Finitura: Nero
- Infiammabilità: UL94 V-0
- Materiale: Poliammide 6,6 / TPE
- Quantità nell'imballaggio: 1 pz
- Protezione: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (solo per uso in ambienti interni)
- Resistenza alla temperatura: Da -40 °C a +120 °C
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.