Barra divisoria di profondità | Armadi, VBD
Hover to magnify image or click to enlarge
Barra divisoria di profondità | Armadi, VBD
La barra divisoria di profondità aumenta le possibilità di montaggio disponibili all'interno della cassa e la divide in due spazi utilizzabili.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Montata al centro di un armadio di larghezza di 1200 mm o 1600 mm (parte superiore e inferiore), per fornire strutture di montaggio standard nelle due sezioni di larghezza di 600 mm o 800 mm. Ciò permette l’inserimento separato di accessori come CAB(P), CBU, CLCK, CLPF, ecc, su ambo i lati dell’armadio. Gli accessori sono regolabili in profondità a passi di 25 mm.
- Materiale: Acciaio zincato da 1.75 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 coppia senza accessori di montaggio
- Specifiche di montaggio: Aggiungere VBK per il montaggio. Aggiungere VB per completare le strutture di montaggio nella divisione.
- Add VBK for mounting. Add VB for complete mounting facilities in the division
- The dividing bar replicates the enclosure's frame vertically both in the front and rear, increaseing the mounting possibilities available
- The bar divides the enclosure into two internally useable spaces, where more accessories can be mounted, providing a cost effective solution
Specifiche
Spessore | 0.07 in |
Spessore | 1.75 mm |
Materiale | Acciaio zincato |
Colore | n/a |
Finish | Verniciatura a polvere |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.