Igrostato / termostato elettronico, ETF300
Igrostato / termostato elettronico, ETF300
Questo igrostato/termostato regolabile, ETF300, con contatto normalmente aperto (NA) o normalmente chiuso (NC), gestisce la temperatura e l'umidità relativa. Viene utilizzato per controllare l'attivazione o la disattivazione dei dispositivi installati, quale un riscaldatore ventilato, ai livelli di temperatura e umidità richiesti, impostati dall'utente. Il risultato è l'eliminazione del fenomeno della condensazione dell'acqua e la riduzione dei costi di esercizio.
Standard industriali
cULus_UL
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Connessione: Terminali da 2.5 mm².
- Vita operativa: Maggiore di 50.000 cicli.
- Gamma di regolazione: 0 °C to 60 °C / +32 °F to +140 °F, e 40% a 90% R.H. (umidità relativa).
- Temperatura operativa: -20 °C a +60 °C.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.
- Capacità di commutazione: 240 V CA, 8(3) A. 120 V CA, 8(3) A. 24 V DC, 4 A. Valori per carico induttivo.
- Descrizione: Igrostato-termostato elettronico per il monitoraggio dell'umidità relativa e della temperatura indipendenti l'uno dall'altro il quale attiva riscaldatori e ventilatori filtro per prevenire condensazione e corrosione all'interno dell'armadio.Montaggio a scatto su binario DIN 35 mm (EN60715).
- Approvazioni: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Protezione: IP 20.
- Materiale: Plastica in conformità UL94 V-0.
- Finitura: RAL 7035.
- The installed devices, such as fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel
- Customers can adjust the required humidity and temperature, which means it can be installed in any enclosure, and is not dependant on the other installed components or equipment
- The reliable thermostat and hygrostat manages both the relative humidity and temperature within the enclosure, preventing water condensation from occurring
- Frequency (Hz): 50/60
Specifiche
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.