Ventilatori filtro EMC, EFE
Hover to magnify image or click to enlarge
Ventilatori filtro EMC, EFE
Questa ventola con filtro per montaggio verticale EMC, EFE, con grado di protezione IP 54, è facile da montare grazie al fissaggio a scatto. Poiché acqua e polvere non possono penetrare all'interno dell'unità attraverso il filtro, gli inutili tempi di inattività sono eliminati e, grazie all'affidabile motore della ventola, viene garantita una ventilazione costante. Le prestazioni EMC degli armadi specifici EMC sono garantite grazie a questa ventola con filtro.
Standard industriali
cUL
CE UKCA
EAC
CE
GOST
UR
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Ventilatori filtro EMC. Schermatura EMC speciale con maglie in acciaio inox che garantiscono un ottimo contatto con la superficie dell'armadio ed una lunga durata.
- Approvazioni: CE, GOST, UR, cUL.
- Materiale: Plastica, UL 94-V0. Schermatura EMC: maglie di contatto in acciao inox.
- Quantità nell'imballaggio: 1 Ventilatore con filtro e sagoma/sezione di montaggio.
- Material: Plastic, UL 94-V0; EMC screen: stainless steel, contact strips
- Pack quantity: 1 fan with filter
- The filter fan is reliable due to its high quality motor, as well as being easy to install
- EMC performance is maintained when installed on an EMC enclosure
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water, dust and electromagnetic interferences are prevented from entering the enclosure and the reliable motor ensures that there is constant ventilation
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- The filter fan should be installed together with at least one exhaust filter, EFAE
- Voltage: 230 V AC, 50/60 Hz
- Filter mat (EN779) G4
- Bearing Type: Sleeve
Specifiche
Filter Efficiency | 90 % |
Grado di protezione | IP66 |
Colore | Grigio Chiaro |
Materiale | Poliammide |
Finish | Textured |
Certificato dell'ente approvante
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.