Termostato fisso, EFR
Termostato fisso, EFR
Questo termostato a temperatura fissa, EFR, con contatto normalmente aperto (NA) o normalmente chiuso (NC), viene utilizzato per controllare l'attivazione o la disattivazione dei dispositivi installati, quali ventole con filtro o riscaldatori ventilati, se necessario. Il risultato è una riduzione dei costi di esercizio. Un limite di temperatura preimpostato impedisce al personale non autorizzato di manomettere il termostato.
Standard industriali
cRUus_UL
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Termostati pre-configurati per la gestione della temperatura. Sensore termostatico di tipo bimetallico. Quello rosso (EFR202) con un contatto normalmente chiuso per la regolazione dei riscaldatori. Quello blu (EFR201) con un contatto normalmente aperto per la regolazione di refrigeratori o attivazione di dispositivi. Montaggio su barra DIN 35mm (EN 60715).
- Materiale: Plastica, conforme a UL94 V-0.
- Capacità di commutazione: 250 V CA, 5(1.6) A. 120 V CA, 10(2) A. 24 V DC, 30 W. Valore tra parentesi per carico carico induttivo. Massima corrente di spunto 16 A (AC) per 10 secondi.
- Temperatura operativa: -40 °C a +80 °C.
- Vita operativa: Maggiore di 100.000 cicli.
- Connessione: 2 poli terminali da 2.5 mm², coppia di serraggio 0.8 Nm max.
- Protezione: IP 20.
- Approvazioni: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Finitura: Grigio chiaro.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.
- The installed devices, such as filter fans or fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel
- The pre-set temperature limit, avoids tampering by unauthorised personnel
- The thermostat with a normally open contact (EFR201), is used to control cooling or high temperature alarms, and the thermostat with a normally closed contact (EFR202), is used to control heating
- Description: EFR201 - Normally opened contact; EFR202 - Normally closed contact
Specifiche
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.