Staffe di fissaggio | Armadi, VBK
Hover to magnify image or click to enlarge
Staffe di fissaggio | Armadi, VBK
Queste staffe di montaggio, utilizzate per il fissaggio delle barre divisorie, non interferiscono con le piastre di fondo della cassa.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Staffe di montaggio per VB o VBD su armadi da 1200nn o 1600 mm di larghezza. Non interferiscono con le piastre inferiori.
- Materiale: Acciaio zincato da 3 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 4 pezzi inclusi accessori di montaggio.
- Zinc plated steel brackets to mount vertical and depth dividing bars within floor standing enclosures
- The dividing brackets and bars replicate the enclosure's frame increasing the mounting possibilities available
- The rackets and bar divide the enclosure into two internally useable spaces, where more accessories can be mounted, providing a cost effective solution
Specifiche
Spessore | 0.12 in |
Spessore | 3 mm |
Finish | Plated |
Materiale | Acciaio zincato |
Colore | n/a |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.